ZHCAAC1C November   2019  – December 2020 CC1352P , CC2652P

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2射频匹配网络
  4. 3系统注意事项
  5. 4结果
  6. 5设置
    1. 5.1 PA 表
    2. 5.2 覆盖
  7.   A 设计详情
    1.     A.1 原理图
    2.     A.2 布局
  8.   B 参考文献
  9.   修订历史记录

射频匹配网络

射频匹配网络包含平衡-非平衡变压器和滤波器。平衡-非平衡变压器和滤波器的组合还将 PA 的复杂差分输出阻抗转换为 50Ω。而且,还通过外部射频网络对 PA 进行偏置(供电)。若要使输出达到 20dBm,从 VDDS 对 PA 进行偏置来实现足够大的电压摆幅。

为实现 10dBm 功率而优化 PA 时,必须进行两项更改:

  • 首先,将偏置从 VDDS 更改为 VDDR。这会移动输出级的直流工作点,从而将可用输出功率降低至 10dBm,同时保持高效率。VDDR 通常源自具有非常高效率的内部 DCDC 稳压器,因此来自 VDDR 的偏置还降低了无线电的整体电流消耗。
  • 其次,更新射频匹配网络中的元件值。不同偏置和不同输出功率会改变 PA 的工作点,因此最佳负载阻抗也会改变,从而必须相应地调整外部匹配。

针对 10dBm PA 操作生成的建议原理图如Topic Link LabelA.1 所示。

对于此设计,应使用 48MHz 晶体的外部负载电容器来减少时钟杂散。

这种布局基于 CC1352PEM-XD7793-XD24-PA24 设计文件。除了从 VDDR(而非 VDDS)偏置射频网络之外,顶层与从射频引脚到 50Ω 点的顶层相同。