ZHCAAC1C November   2019  – December 2020 CC1352P , CC2652P

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2射频匹配网络
  4. 3系统注意事项
  5. 4结果
  6. 5设置
    1. 5.1 PA 表
    2. 5.2 覆盖
  7.   A 设计详情
    1.     A.1 原理图
    2.     A.2 布局
  8.   B 参考文献
  9.   修订历史记录

设置

以下设置对 SmartRF Studio 2.19 或更高版本有效。

若要导出所需的设置,请在 SmartRF Studio 中执行以下操作:

  • 打开 CC1352P。选择“BLE mode”或“IEEE 802.15.4 mode”
  • 在“RF Design Based On”下拉菜单中,选择“LAUNCHXL-CC1352P-4”

这些设置是 BLE 和 Zigbee 的额定设置,但也适用于专有应用。

警告: 这些设置只能用于从 VDDR 进行偏置的大功率 PA 的硬件。如果高功率 PA 是从 VDDS 进行偏置,并且使用了这些设置,PA 将在建议的运行条件之外运行。