ZHCAAC1C November   2019  – December 2020 CC1352P , CC2652P

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2射频匹配网络
  4. 3系统注意事项
  5. 4结果
  6. 5设置
    1. 5.1 PA 表
    2. 5.2 覆盖
  7.   A 设计详情
    1.     A.1 原理图
    2.     A.2 布局
  8.   B 参考文献
  9.   修订历史记录

系统注意事项

此 EVM 用于此应用报告以及具有集成式功率放大器的 CC1352P SimpleLink™ 高性能双频带无线 MCU 数据表具有集成功率放大器的 CC2652P SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表 (SWRS195) 中提供的测试结果,将 PA 输出直接连接到 SMA 连接器。在典型应用中,您将使用射频开关将 PA 输出与 Rx 的常规 2.4GHz 射频匹配相结合。对于应用示例,请参阅 LAUNCHXL-CC1352P-2 设计文件。考虑到此类射频开关的典型损耗,在测试 EVM 上将 10dBm 输出功率设置调整为输出 10.5dBm。

根据 EN300 328 最大输出功率为 10dBm/MHz E.I.R.P。根据数据速率和天线增益,这可能会限制传输到天线的最大传导输出功率。

为确保 Zigbee 在 2480MHz 下达到 FCC 频带边缘要求的裕度,必须评估输出功率的回退。