ZHCAAC1C November   2019  – December 2020 CC1352P , CC2652P

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2射频匹配网络
  4. 3系统注意事项
  5. 4结果
  6. 5设置
    1. 5.1 PA 表
    2. 5.2 覆盖
  7.   A 设计详情
    1.     A.1 原理图
    2.     A.2 布局
  8.   B 参考文献
  9.   修订历史记录

引言

SimpleLink CC1352P 和 CC2652P 器件是多协议、多频带、低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU,支持无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、Thread、Zigbee®、KNX RF、Wi-SUN®、低功耗蓝牙® 5 以及专有系统。该器件包含具有出色效率的集成式高功率放大器 (PA),适用于远距离应用,可提供高达 20dBm 的功率。

在 2.4GHz 下,20dBm 输出功率对应的电流消耗超过 80mA,不适合使用小尺寸电池(如纽扣电池)的应用。为减轻这种限制,本应用报告记录了如何优化 PA 以在 10dBm 输出功率下实现超高效率,并在 3.0V 时将峰值电流消耗降低至仅 22mA。根据多种常见协议,最终选择了 10dBm 输出功率,这是欧洲所允许的最高功率水平。

针对 10dBm 功率运行优化 PA 需要满足两个条件:专用的射频匹配网络和专用的无线电配置设置。本文档中介绍了前者,而后者相关信息可在适用的 SDK 和 SmartRF™ Studio 软件中找到。