按以下顺序评估 TDD 模式下的接收器 ADC 和反馈 ADC。
- 切换到 HSDCPRO 中的“ADC”选项卡,然后选择接收器或反馈 ADC 的 .ini 文件。
- 设置数据速率,然后点击“捕获”按钮以从 AFE77xx 接收器或反馈 ADC 采集数据。
- 图 4-4在“代码”视图中( 中用红色圆圈标出的部分),在打开 RX TDD 信号期间,将绿色标记移至数据模式的开头。
- 更改“分析窗口”的大小(用于 FFT 的样本数),以使红色标记(在代码视图中)在 RX TDD 开启期间位于数据模式的末尾(或内部)。