ZHCAA70A June   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2器件概述
  4. 3进行 TDD 评估所需的硬件和软件设置
    1. 3.1 硬件设置
    2. 3.2 生成 TDD 测试模式并将其加载到 HSDCPRO 中
    3. 3.3 HSDCPRO 中 TDD 的器件初始化 (.ini) 文件
  5. 4测量 TDD
    1. 4.1 发送器 TDD 评估
      1. 4.1.1 进行时间门控测量
    2. 4.2 接收器 TDD 评估
  6. 5修订历史记录

测量 TDD

Topic Link Label3.1第一步是按照 中的描述安装硬件。https://www.ti.com/lit/pdf/SBAU333然后,按照《AFE77xx 评估模块快速入门指南》中所述的步骤,使用 Latte 和 HSDCPRO 软件对程序进行配置。请注意,应使用以下 .ini 文件:

  • TX DAC:使用 AFE77xx_2x2TX_44210_tdd.ini。
  • RX ADC:使用 AFE77xx_2x2RX_24410_tdd.ini。
  • FB ADC:使用 AFE77xx_2x1FB_22210_tdd.ini。

这些 .ini 文件均通过 Latte_GUI_TDD_MODE 安装程序分发。