ZHCAA70A June 2019 – April 2021 AFE7769 , AFE7799
由于在 DAC 模式文件中定义了 TDD 开/关模式,因此应在接收器或反馈 ADC 之前在 HSDCPRO 中设置发送 DAC。在 TDD 模式下评估发送 DAC 的顺序如下:
图 4-1在 HSDCPRO 中,可以将通道视图切换至通道 3 以显示 TDD 模式的开/关时间,如 所示。其他通道(通道 1 和 2)显示的是实际信号的波形。
图 4-1 HSDCPRO 的“DAC”选项卡显示了通道 3 上的 TDD 测试模式