ZHCAA70A June 2019 – April 2021 AFE7769 , AFE7799
如果未在 TDD 测试模式下对频谱分析仪进行门控,则由于信号在时间上的不连续性,TDD 信号的频谱会出现很多寄生信号。下文列出了使用 PXA 或 MXA 频谱分析仪进行时间门控测量的步骤:
图 4-2 开启和关闭门控时发送器输出端的频谱图 4-3也可以在频谱分析仪中启用门控视图,以查看发送器输出功率与时间的关系,还可以设置门控的开始和停止时间,如 所示。
图 4-3 显示发送器输出功率与时间之间关系的栅极视图