ZHCAA70A June 2019 – April 2021 AFE7769 , AFE7799
在 AFE77xx 集成式收发器中,可使用外部 GPIO 于 TDD 期间在待机和工作模式之间切换发送器、反馈和接收器数据路径。表 1-1 所示为 AFE77xx 在 TDD 模式下使用的外部 GPIO。在 TDD 模式下,共有 5 个 GPIO 用于在下行链路和上行链路之间进行切换:
| TDD 模式 | TXEN1/TXEN2 | RXEN1/RXEN2 | 1FBEN | 发送器模式 | 接收器模式 | 反馈路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下行链路 | 1 | 0 | 1 | 工作 | 待机 | 工作 |
| 上行链路 | 0 | 1 | 0 | 待机 | 工作 | 待机 |
对 TDD GPIO 的控制并不相互排斥,因此上行链路和下行链路模式可以同时处于待机或工作状态。在 TDD 模式下,反馈和接收器 ADC 可以分时使用串行器/解串器通道,最大程度减少在 FPGA 和 AFE77xx 中使用的串行器/解串器资源。串行器/解串器通道上的信息可根据 RXEN1/RXEN2 和 1FBEN GPIO 的状态在反馈 ADC 和接收器 ADC 之间动态切换。表 1-2 对此进行了总结。
| RXEN1/2 | 1FBEN | RX 链 | FB 链 | 串行器/解串器通道至 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 打开 | 关闭 | RX |
| 0 | 1 | 关闭 | 打开 | FB |
| 1 | 1 | 开/关 | 开/关 | RX/FB |
| 0 | 0 | 关闭 | 关闭 |