ZHCAA70A June 2019 – April 2021 AFE7769 , AFE7799
图 3-1 所示为测量 TDD 所需的硬件设置示例。
图 3-1 TDD 模式评估的设置| 标签 | 说明 |
|---|---|
| 1 | AFE77xx 评估模块 |
| 2 | TSW14J56 评估模块 |
| 3 | USB 2.0 迷你连接器。必须将另一端连接到运行 Latte 软件的电脑。 |
| 4 | AFE77xxEVM 的电源。连接到 5.5V/5A 工作台电源。 |
| 5 | 1:2 个射频功率分配器。将输入端连接到 TSW14J56EVM 上的 SMA J12,将输出端分别连接到 AFE77xxEVM 上的连接器 J24 和频谱分析仪的触发输入端。 |
| 6 | TSW14J56EVM 的电源。连接到 5.5V/5A 工作台电源。 |
| 7 | USB 3.0 连接器。将另一端连接到运行 HSDCPRO 软件的电脑。 |
| 8 | TDD 控制输入端到 AFE77xxEVM |
| 9 | 发送器输出端。连接到频谱分析仪的射频输入端。 |
| 10 | TSW14J56EVM 的 TDD 输出端 |
| 11 | 用于触发频谱分析仪输入端的 TDD 控制信号 |