ZHCAA70A June 2019 – April 2021 AFE7769 , AFE7799
AFE7798 是一款高性能、多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和一条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。AFE7798 器件的低功率耗散和大规模通道集成特性能克服 4G 和 5G 大规模 MIMO 基站的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度有助于减少数据传入和传出数据时所需的通道数。
图 2-1 AFE77xx 的方框图