ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF60 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

二次设备

电网中用于保护、控制和监测的常用二次设备包括保护继电器、终端装置(RTU、DTU、FTU)、断路器、接触器、电能质量分析仪、合并单元、间隔控制器、重合器和故障指示器。在输配电网络中与一次设备一同使用的二次设备的复杂程度各不相同,并且执行的功能各不相同。执行的一些功能包括:

  1. 保护输电线路、电源变压器、馈线、断开开关、断路器和大型客户负载
  2. 馈线、负载开关和断路器的控制、监测和联锁
  3. 测量用于收入计量和损耗估算的生成、传输和消耗功率。
  4. 电能质量监测和分析,用于维持所需的网络电能质量、优化补偿、减少损耗和延长设备寿命
  5. 变电站自动化,包括合并单元、间隔控制器、实施实时协议以实现冗余自动化的网关
  6. 配电自动化,包括用于保护中压输电线路的自动重合器和故障指示器,以及更快的故障定位、识别和恢复