ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

二次设备性能要求

二次设备的一些关键性能要求包括:

管理(交流模拟输入模块):精确测量宽交流电压和电流输入是确保系统性能可靠的关键。模拟输入用于保护、控制、测量、监测和诊断。

信号处理(处理器模块):所测得模拟值的实时处理和算法执行提供了准确的测量和跳闸时间性能。

通信(通信模块):高速以太网和传统串行接口,用于将多个终端设备联网以进行数据交换和配置。冗余和减少延迟对于自动化至关重要,可提高整体系统性能和可用性。

数字和模拟 IO(数字或二进制输入模块、触点或数字输出模块、直流模拟输入模块和直流模拟输出模块):用于电网内的联锁和状态指示,也用于远程指挥和控制。