ZHCAA61A June 2020 – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF60 , UCC12040 , UCC12050
可启用片上序列发生器以预编程方式扫描通道。SEQEN 引脚是一个数字输入引脚,用于在硬件运行模式下启用内部通道序列发生器模式以进行数据采集。在序列发生器运行模式下,CHSELx 引脚会配置序列发生器的设置。序列发生器可按预定顺序选择内部 MUX 连接。这种架构有助于减少主机控制器上配置下一个转换通道的软件开销。软件模式下提供了一套完整的序列发生器功能和可配置性。序列发生器堆栈涉及 32 个独特的可配置序列步骤。所有通道(包括诊断通道)都可按任何顺序随机编程。此外,任何通道 AIN_nA 输入都可与任何通道 AIN_nB 输入或诊断通道配对。序列发生器可在启用或不启用突发功能的情况下运行。启用突发功能后,只需一个 CONVST 脉冲即可转换序列中的每个通道。禁用突发模式后,序列中的每个转换步骤只需一个 CONVST 脉冲。
在硬件模式下,序列发生器的功能受限。序列发生器始终会选择特定通道对(例如 AIN_nA 和 AIN_nB)。