ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

需要扩展(增加)模拟输入通道

随着对提高运营效率和系统性能要求的不断提高,公用事业公司正在寻找具有更多模拟和数字通道的二次设备。下面列出了一些应用:

输配电:随着人们越来越重视提高输配电效率、延长一次设备寿命、减少电力中断和改善用电质量,传统电网二次设备的功能正在增多。此外,正在添加保护、控制、监测和诊断功能。添加附加功能需要测量附加模拟输入通道以在多个位置监控设备,通过使用具有不同输入范围的多个 ADC 通道对相同模拟输入进行采样来增加动态范围,并使用多个 ADC 通道对输入进行冗余采样以实现连续诊断。

变电站:变电站中的传统集中控制室正在升级为更小的信息亭,因此二次设备的外形尺寸正在减小。减小尺寸的一种方法是将多种功能集成到下一代二次设备中,从而能够捕获和处理更多模拟输入。通常,每根馈线都具有用于执行所需保护和监控功能的专用设备,并且正在被能够监控多根馈线并在每个馈线上执行多种功能的单个设备所取代。