ZHCAA61A June 2020 – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050
TI 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计 使用精密 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 提供了精确测量 16 通道宽交流模拟输入(电压和电流)的解决方案,不仅可满足保护和测量要求(包括 IEC61850-9- 2 采样要求),还能简化系统设计、提高跳闸时间性能和可靠性。模拟输入的相干采样(其中,每周期采样可配置且过采样率可编程)可提高测量性能。该参考设计的性能已经在宽温度范围内进行了测试,并配置了内部或外部基准,未观察到明显的误差变化。
此交流模拟输入模块设计采用了具有集成模拟前端的 ADS8688S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC。
此外,该设计还在 ADS8686SEVM-PDK 与主机 PHI 控制器之间配置了隔离接口,该接口通过带有外部隔离式直流/直流电源的数字隔离器,可在恶劣工作环境中提高性能和安全性。未观察到 ADC 性能发生变化。
更多相关信息,请参阅 TIDA-01576 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计 工具文件夹。