ZHCAA61A June 2020 – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF60 , UCC12040 , UCC12050
CONVST(转换启动)是一个逻辑输入,用于控制 ADC 通道组 A 和通道组 B 的转换启动。当 BUSY 为低电平时,CONVST 引脚的上升沿会对通道组 A 和通道组 B 中选定的输入通道对启动新的转换。通过根据输入频率和每周期所需的采样量控制 CONVST 时序,可实现相干采样。相干采样可通过减少频谱泄漏来提高测量精度。
对于正常模式和序列发生器运行模式,每个 CONVST 信号都会根据过采样设置对所选通道对执行一次转换。对于突发运行模式,序列发生器只需要一个 CONVST 信号来循环遍历通道序列。在此期间,BUSY 信号会保持高电平。
在硬件模式下,同步采样仅限于对应的 A 和 B 通道(即必须同时选择通道 AIN_0A 与通道 AIN_0B 进行采样)。在软件模式下,可任意选择 AIN_nA 通道与 AIN_nB 通道进行同步采样。