ZHCAA61A June   2020  – February 2021 ADS8686S , ISO7762 , OPA2180 , REF6025 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   商标
  2. 1电网基础设施概述
    1. 1.1 输配电
      1. 1.1.1 输配电网络要求
  3. 2终端设备
    1. 2.1 二次设备
      1. 2.1.1 二次设备性能要求
  4. 3交流模拟输入模块
    1. 3.1 宽输入交流模拟输入模块的功能块
    2. 3.2 需要扩展(增加)模拟输入通道
    3. 3.3 用于扩展模拟输入通道的解决方案
  5. 4ADS8686S 16 位、16 通道 1MSPS 双路同步采样 ADC
    1. 4.1 实现电网基础设施保护和电力自动化的 16 通道数据采集系统 (DAQ) (8 × 2)
      1. 4.1.1 相干和同步采样
      2. 4.1.2 接口
      3. 4.1.3 诊断
      4. 4.1.4 精度
      5. 4.1.5 简单
      6. 4.1.6 降低了系统成本
    2. 4.2 增强功能
      1. 4.2.1 使用输入缓冲器来提高 ADC 性能
      2. 4.2.2 使用平缓钳位 TVS 提供输入保护
      3. 4.2.3 使用 ADS8686S 灵活序列发生器和突发模式实现伪同步采样
        1. 4.2.3.1 序列发生器
        2. 4.2.3.2 突发序列发生器
      4. 4.2.4 隔离式接口
  6. 5TIDA-01576 TI 参考设计
    1. 5.1 测试结果
      1. 5.1.1 测试设置
      2. 5.1.2 电压和电流测量精度
      3. 5.1.3 温度范围内的测量精度漂移
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

突发序列发生器

ADS8686S 可提供另外一个适用于突发模式采集的特性,该特性仅在启用序列发生器功能时适用。启用突发特性后,一个 CONVST 脉冲会启动序列发生器中所有通道的转换。因此,对于配置为四个通道对的序列发生器,在采用突发序列发生器配置时只能提供一个 CONVST 脉冲,与采用纯序列发生器配置时提供四个 CONVST 脉冲的情况不同。转换结果按照与编程序列相同的顺序显示在数据总线上(并行、字节或串行)