ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
本节介绍每个触觉活动的能耗。点击、蜂鸣和提醒的能耗可以用 µA-小时和 mA-小时为单位来衡量。
对于图 2-1 中的 ERM,点击持续时间是 50ms。ERM 点击的能耗可以使用以下等式计算:
使用之前的等式,LRA 点击的能耗是 0.57µAh,而对于压电式,能耗为 0.34µAh。| 单击 | VDD (V) | 平均电流 (mA) | 时间窗口 (ms) | 能量(μAh/点击) |
|---|---|---|---|---|
| ERM | 5 | 124 | 50 | 1.72 |
| LRA | 5 | 52.6 | 40 | 0.58 |
| 压电式 | 5 | 62.6 | 19.61 | 0.34 |