ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
表 5-1 显示了 AAC、SEMCO、Copal、AWA 和 Sanyo 等不同制造商生产的多种传动器的能耗。
| 传动器 | 时长 (ms) | 加速度 (g) | 满量程点击(µAh/点击) |
|---|---|---|---|
| LRA – AAC ELV1411 | 50 | 0.941 | 0.680 |
| LRA – Partron(矩形) | 50 | 0.466 | 0.531 |
| LRA – Partron(圆形) | 50 | 0.557 | 0.458 |
| LRA – LG Innotek | 50 | 1.32 | 0.412 |
| LRA – AAC ELV1036A | 50 | 0.914 | 0.541 |
| LRA – SEMCO 1030 | 50 | 0.846 | 0.521 |
| LRA – SEMCO 1036 | 50 | 0.795 | 0.414 |
| LRA – Copal AA7 | 45 | 0.631 | 0.633 |
| ERM – Sanyo NRS2574I | 45 | 1.103 | 1.819 |
| ERM – Sanyo BMR3565 | 45 | 0.541 | 1.284 |
| ERM – AWA GS-2717 | 45 | 0.580 | 0.718 |
| ERM – Sanyo BNK3266 | 45 | 0.550 | 1.342 |
| 压电式 – SEMCO | 16.5 | 0.904 | 0.782 |
| 压电式 – AAC | 16.5 | 0.543 | 0.680 |