本节展示如何使用图 3-1 的数据计算智能手机场景的能耗。
- 每天打出 15 次电话
- 拨电话号码:假定用户每次打电话拨 10 个数字。共有 150 次点击。
- 接听电话:假定接听的每通电话有 12 次蜂鸣,每 2 次蜂鸣伴随一次响铃。共有 180 次蜂鸣效果。
- 每天发出 15 条短信
- 编写一条短信:假定每条短信 40 个字,每个字包含 5 个字符。共有 3000 次点击。
- 接收短信:假定每次收到短信时收到 4 声通知。共有 60 次通知。
- 一天发 5 次电子邮件
- 回复电子邮件:假定每封电子邮件 60 个字,每个字包括 5 个字符。共有 1500 次点击。
- 接收电子邮件:假定每次收到文本邮件有 4 声通知。共有 20 声提醒。
- 每天提醒 10 次
假定每次提醒由 10 次通知和 10 次蜂鸣组成。
- 每天打游戏 60 分钟
不同的游戏具有不同的效果,所以假定它们在 10 分钟内都包括以下效果,并且每天玩一小时。
- 碰撞:100 次
- 点击:500 次
- 脉冲:200 次
- 通知:150 次
- 蜂鸣:20 次
- 每天使用社交媒体 60 分钟
假定在 10 分钟内有以下效果,然后插入数据 60 分钟。
- 碰撞:70 次
- 点击:400 次
- 脉冲:80 次
- 通知:60 次
- 蜂鸣:12 次
- 每天另有 60 分钟,包括搜索、上网、新闻、时钟
假定有以下效果,且用户在这些活动上一共耗用了一小时时间。
- 碰撞:720 次
- 点击:2400 次
- 脉冲:360 次
- 通知:312 次
- 蜂鸣:78 次
待机能耗
DRV260x 驱动器的典型待机电流为 1.9µA,而 DRV262x 驱动器的典型值为 1.55µA,DRV2667(压电式驱动器)待机电流为 10µA。对于 DRV260x 或 DRV262x,ERM 和 LRA 驱动器一天的能耗分别是 45.6µAh 或 37.2µAh,而压电式驱动器是 240µAh。