ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
在本文档中,我们评估了 AAC 1036C LRA、Sanyo NRS2574I ERM 和 SEMCO PHAT423535XX 压电式模块。所有图片都取自 DRV2604EVM-CT 和 DRV2667EVM-CT。在 DRV260x 和 DRV262x 驱动器系列之间,产生的能耗没有显著的差别。以下是示波器通道的图例:
C1:OUT+ 波
C2:OUT– 波
数学:C1-C2 波
C3:加速度
C4:平均电流
能耗对于便携应用非常重要,尤其是对于智能手表、手环和健身追踪器等可穿戴产品。本节说明了每种传动器能耗的测量方法,并对它们的能量优势进行了比较。
可以通过三种方法来测量触觉能量:
以下各节将分别介绍这些不同的方法: