ZHCA603A May 2014 – January 2022 DRV2603 , DRV2604 , DRV2604L , DRV2605 , DRV2605L , DRV2605L-Q1 , DRV2624 , DRV2625 , DRV2667
压电材料是一种在施加电压后会发生变形(动)的材料。压电式触觉传动器能够精确驱动高清触觉,与 ERM 和 LRA 相比,启动时间更短、驱动电压带宽更宽、可闻噪声更低且振动更强。
压电式传动器有两种类型:单层和多层。由于压电式传动器是容性负载,所以单层压电式传动器在移动同样距离时需要更高的电压。多层压电传动器所需的电压较低,但需要较高的电流。DRV2667 可以将压电式传动器驱动到高达 200Vpp。
压电式传动器在施加了电压后会进行振动,导致压电材料发生变形。材料变形会产生灵活移动,导致在某个方向的加速。总的来说,压电式传动器具备更大的加速度、更快的响应时间以及更低的功耗。
优势:
劣势:
表 1-1 展示了 ERM、LRA 和压电式传动器的对比。
| 属性 | ERM | LRA | 低层数压电式 | 多层数压电式 |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 良好 | 更好 | 最好 | 最好 |
| 加速度 (g) | ~1 | 约 1-2 | 约 3-5 | 约 3-5 |
| 可闻噪声 | 噪声很大 | 中等噪声 | 无噪声 | 无噪声 |
| 响应时间 | 约 50ms | 约 30ms | 0.5ms | 0.5ms |
| 能耗 | 高 | 低 | 较低 | 较低 |
| 高清触觉 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 成本 | $ | $$ | $$ | $$$ |