NESY071 March 2025 DRV7308
當最佳化 PCB、封裝和矽片的成本時,最小化矽片的尺寸將可降低成本;然而,許多應用可能需要具有大輸入/輸出 (I/O) 節距的較大封裝。在 圖 4 中,若矽晶上 I/O 焊盤的間距小於 100µm,可實現較小的晶片尺寸,而這些相同的 I/O 分散至間距大於 650µm,則可滿足低成本 PCB 的設計限制。
圖 4 I/O 間距小於 100µm 是精巧型晶片設計的典型值,而 I/O 間距大於 650µm 則適合低成本 PCB 設計。將商品、通用產品的 PCB 尺寸和封裝尺寸標準化,就可以從多個供應商處購買相同的零件。此外,此類封裝為矽晶提供了靈活性,可以繼續縮小尺寸(進而降低成本),而不會影響終端應用的適合性。在某些情況下,封裝尺寸可以縮小,同時仍保留業界標準的封裝尺寸。這可讓您移轉至微型封裝,並與現有的 PCB 配置向後相容。