NESY071 March   2025 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   封裝變體如何滿足市場需求
  6.   成本效益
  7.   電源效率
  8.   實現微型產品
  9.   精密度解決方案
  10.   高電壓
  11.   隔離
  12.   在單一封裝中整合多個晶片
  13.   封裝可靠性測試
  14.   航太級封裝
  15.   結論
  16.   其他資源

結論

更小,更精巧的設計需求趨勢將持續成長。類比封裝的進步讓工程師能夠將更多功能整合至更小的外型尺寸中,同時維持高度的精密度和性能,增強使用者體驗並創造新的設計可能性。能源和運算系統現在需要採用專門模具化合物封裝的裝置,這種裝置封裝可以承受超過 650V 的電壓,並在長時間的高溫、高濕和大偏壓下保持高效運作。汽車系統、工業自動化和醫療保健裝置皆仰賴更可靠的半導體解決方案,這些解決方案的封裝可以承受各種環境條件,例如惡劣條件、極端溫度、振動和電磁干擾。

TI 在內部製造和技術方面的投資讓公司能夠更充分掌控整個製造程序,同時降低成本。透過針對特定應用需求最佳化封裝解決方案,TI 可以探索新的設計方法和技術,同時實現最高等級的品質和可靠性,推動創新並滿足不斷變化的產業需求。