NESY071 March 2025 DRV7308
效率是設計高功率解決方案時最重要的指標。雖然 TI 提供離散式場效電晶體 (FET) 和穩壓器,但整合 FET 與控制器在許多電源設計中都十分重要。早期的設計依賴大量金線接合(如 圖 5 中所示)來將 FET 中的電阻降到最低,而線路成本有時會超過封裝中晶片的成本。為了降低成本並提升功率與性能,TI 開發了與銅線接合相容的矽技術。
圖 5 儘管 HTSSOP 封裝可能只有幾個外部接腳,但仍需要數十種重型電線接合,才能滿足整合式 FET 的電流與電阻要求。隨著功率密度的增加,TI 採用了垂直 FET 技術和銅線夾(例如 圖 6 所示的銅線夾),以保持大電流封裝中 FET 的低電阻。
圖 6 與多個打線接合相比,在高電流封裝中使用銅線夾可降低電阻,如圖 5 所示。半導體製造技術的創新將 CMOS 和雙極電晶體技術整合在同一晶片上,並推動了整合控制器的高性能 FET 的發展。為了滿足對低電阻和先進控制器的需求,TI 開發了 HotRod™ 技術,該技術使用低電阻銅凸塊將 PCB 上的電源電路與晶片緊密連接,如 圖 7 中所示。
圖 7 銅凸塊將矽晶粒直接連接至封裝中的銅,提供從 FET 至 PCB 的近乎直接的路徑。針對需要業界標準封裝體積的設計人員,TI 的增強型 HotRod QFN 封裝技術提供了在整個封裝內路由訊號的靈活性(如 圖 8 中所示),同時維持極低電阻的連線,以有效率地為終端設備供電。
圖 8 增強型 HotRod 技術可將矽晶連接至厚銅佈線層。此方法可實現極低的 PCB 電阻,同時提供導熱片或符合標準化封裝尺寸的靈活性。目前有許多應用(例如電子觸控筆)需要極度小型化。如圖 9 和圖 10 所示,將電感器整合至封裝中有助於解決小尺寸限制,讓設計人員能在過去無法配合的地方實作高效率切換穩壓器。除了小型化外,TI 的 MicroSiP™ 封裝(如 圖 9 和 圖 10 中所示)的設計還可透過將晶片密切耦合至 PCB 內較厚的銅層,將模組的所有熱能傳輸至 PCB。
圖 9 採用 MicroSiP™ 封裝的 TI TPS82670 降壓轉換器橫截面。嵌入式矽電路位於其電感器下方
圖 10 採用 MicroSiP 封裝的 TPS82670 降壓轉換器的頂視圖和底視圖。設計工程師也需要更高功率的模組,以將高效率電感器直接整合至封裝中,同時提高功率密度的限制。TI 的新型電源模組利用我們的新型專有整合式磁性封裝 MagPack™ 技術,提高了功率密度和效率,降低了溫度和輻射發射,同時也將電路板空間和系統功率損耗降至最低。採用 MagPack 技術的模組,例如 TPSM82866A 6A 降壓轉換器(如 圖 11 和 圖 12 所示),其功率密度接近每 1mm2 1A。
圖 11 採用 2.3mm x 3mm MagPack 封裝的 TPSM82866A 6A 降壓式轉換器可實現 28mm2 的解決方案總尺寸。
圖 12 採用 MagPack 技術的電源模組比競爭產品的 3A 及 6A 模組小 20%。氮化鎵 (GaN) 功率級具備高功率密度和在更高電壓下運作的能力,在電池充電和太陽能等市場中越來越受歡迎。如 圖 13 所示,TI 的 100V LMG3100 GaN FET 採用增強型 HotRod 封裝技術,可將熱通孔放置在靠近輸入電壓的位置,而電源墊則可最佳化封裝的功耗。
圖 13 LMG3100 GaN FET 功率級採用 15 接腳超薄四方扁平無引線 (VQFN) 封裝。GaN 裝置使用大型源極和汲極墊及暴露的晶片來改善熱管理。另一於 GaN 架構的裝置是 TI 的三相 DRV7308 GaN 智慧電源模組 (IPM),採用業界標準的四方扁平無引線 (QFN) 12mm x 12mm 封裝,其比競爭產品的 250W IPM 小 55%,並將 PCB 尺寸縮小 65% 以上,如 圖 14 中所示。
圖 14 將 DRV7308 GaN IPM PCB 與 250W 絕緣閘極雙極電晶體解決方案進行比較。