NESY071 March   2025 DRV7308

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   封裝變體如何滿足市場需求
  6.   成本效益
  7.   電源效率
  8.   實現微型產品
  9.   精密度解決方案
  10.   高電壓
  11.   隔離
  12.   在單一封裝中整合多個晶片
  13.   封裝可靠性測試
  14.   航太級封裝
  15.   結論
  16.   其他資源

摘要

1 簡介
本白皮書探討了業界標準封裝類型,以及類比半導體晶片和模組封裝技術的最新創新,範圍涵蓋電源管理裝置、運算放大器和資料轉換器,以及其他類比積體電路 (IC)。
2 封裝變體如何滿足市場需求
若要了解市場對可靠性、成本效益和供應鏈彈性的要求,就必須專注於高效可靠的包裝。
3 電源效率
透過檢查系統、子系統(電路板層級)和封裝層級(包括多個晶片和被動元件)的整合度,可以了解封裝技術如何提高電源效率和密度。
4 實現微型產品
探索類比封裝技術的預期進步及其潛在影響。