NESY060A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   Nano IQ 在不同電源應用中的重要性
  5.   在工業 BMS 監控器中實現 Nano IQ
  6.   在車用 BMS 監控器中實現 Nano IQ
    1.     在工業家庭自動化充電器中實現 Nano IQ
  7.   在車用 BMS 充電器中實現 Nano IQ
  8.   在電壓監控器中實現 Nano IQ
  9.   在工業及個人電子產品 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  10.   在車用 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  11.   結論
  12.   參考資料
  13.   其他資源

在工業家庭自動化充電器中實現 Nano IQ

透過連接網際網路的設備來遠端監控和管理家電和系統,我們的住家變得越來越聰明。視訊門鈴是重要的智慧家庭配件,可提供高解析度影像及雙向音訊通訊,讓屋主可透過智慧型手機迎接訪客。儘管大多數視訊門鈴都直接接線到 12V 至 16V 電源,但當現有佈線或變壓器過時或不相容時,許多消費者會轉而尋求太陽能或電池供電的視訊門鈴。電池通常非常小,無法支援無線連線和門鈴按鈕按下。TI 的 BQ25622BQ25638 降壓充電器在純電池模式下具有 1.5μA 的 IQ,在關斷模式下為 100nA,其電源路徑可最大限度地延長產品整個生命週期的電池運作時間。

僅在需要時啟用詻備的基本功能可降低這些充電器中的 IQ,基於安全原因,這些充電器具有透過 TS 針腳監控電池溫度的功能。如圖 2 中所示,晶片內部的開關將連接到 TS_BIAS 針腳的外部熱敏電阻網路與 5V REGN 針腳隔離。此架構透過啟用工作週期為 1% 的內部開關,有助於消除 99% 影響充電器 IQ 的熱敏電阻偏壓電流。

GUID-20240226-SS0I-ZHL3-XCHJ-XZZ0KFGP0PM4-low.png圖 2 BQ25622 和 BQ25638 中的 TS_BIAS 針腳。

關閉系統電壓,同時在運送模式下保持電池電量,可以進一步降低 IQ。如圖 3,中所示,BQ25622 和 BQ25638 具有整合的雙向阻斷內部場效電晶體 (FET) (Q4),可在關閉狀態下將電池與系統隔離。運送模式不僅在產品即將出廠包裝時有用,而且在設備電池電量不足或使用者想要關閉產品電源時也很有用。

GUID-20240226-SS0I-KJRH-XBNQ-ZXLKVQ9R3LBJ-low.png圖 3 BQ25620 方塊圖。