NESY060A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   Nano IQ 在不同電源應用中的重要性
  5.   在工業 BMS 監控器中實現 Nano IQ
  6.   在車用 BMS 監控器中實現 Nano IQ
    1.     在工業家庭自動化充電器中實現 Nano IQ
  7.   在車用 BMS 充電器中實現 Nano IQ
  8.   在電壓監控器中實現 Nano IQ
  9.   在工業及個人電子產品 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  10.   在車用 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  11.   結論
  12.   參考資料
  13.   其他資源

Nano IQ 在不同電源應用中的重要性

每一代設備都需要延長電池壽命,這推動了對更低 IQ 的需求。這些設備可以配置為在正常模式、休眠/待機模式或關機模式下運作。正常模式僅佔電源應用任務配置檔 [1] 的很小一部分;這類產品大部分時間都處於待機模式。在正常模式下,電源消耗的電流可能會因為出現高速通訊突發而達到幾毫安,而在進入休眠或待機模式時,電源消耗的電流可能為幾納安。納安級工作模式可以節省電量,從而延長電池壽命。

本文討論了在工業和車用 BMS 電池電壓監控器、充電器、DC/DC 轉換器和電壓監控器等不同電源應用中實現 Nano IQ 的設計機制以及面臨的挑戰。一方面,需要 Nano IQ 來實現更長的電池壽命;另一方面,積體電路 (IC) 需要消耗一定量的 IQ 來維持系統喚醒等功能。