NESY060A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   Nano IQ 在不同電源應用中的重要性
  5.   在工業 BMS 監控器中實現 Nano IQ
  6.   在車用 BMS 監控器中實現 Nano IQ
    1.     在工業家庭自動化充電器中實現 Nano IQ
  7.   在車用 BMS 充電器中實現 Nano IQ
  8.   在電壓監控器中實現 Nano IQ
  9.   在工業及個人電子產品 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  10.   在車用 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  11.   結論
  12.   參考資料
  13.   其他資源

在車用 BMS 充電器中實現 Nano IQ

2018 年,歐盟規定在歐洲市場發佈的所有汽車都必須配備緊急呼叫 (eCall) 系統,一旦發生嚴重的交通事故,該系統將自動聯繫緊急救援人員,將 GPS 座標傳送給當地緊急救援部門,並無線傳輸安全氣囊展開和碰撞感測器資訊。eCall 系統有自己的電池,獨立於車輛電池之外,它必須有足夠的能量撥打 10 至 15 分鐘的電話,在首次撥通後維持與行動網路連線 60 分鐘,並隨時保持運作。BQ25171-Q1 充電器 IC 在車輛啟動時為 eCall 電池充電,並發揮重要作用。車輛關閉時,此充電器 IC 會進入休眠模式,電池的消耗僅 350nA。低 IQ 有助於延長 eCall 待機時間,以便做好應急準備。