NESY060A March 2024 – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15
汽車上有許多常開的應用,例如感測器、緊急呼叫系統和區域控制單元,其中長待機時間和輕負載下的高效率非常重要。LMQ66430-Q1 降壓轉換器旨在克服這些挑戰,在 1mA 負載下可達到 >85% 效率,且在 13.5VIN 時實現 1.5μA 的空載典型電流消耗。IC 在啟動時對 VOUT/FB 針腳進行阻抗檢查。若未偵測到外部回授電阻器,裝置將自動使用內部回授網路來設定固定的 3.3V 或 5V 輸出電壓,這有助於最大限度地減少回授網路的洩漏並降低 IQ。LMQ66430-Q1 使用內部低壓差穩壓器 (LDO) 為 IC 的內部電路供電。LMQ66430-Q1 不是使用輸入電壓為 LDO 供電並降低效率,而是利用 VOUT/FB 針腳的相同電壓為內部 LDO 供電,然後內部 LDO 偏置所有內部電路,從而最大限度地降低總 IQ。
另一個降壓轉換器 TPS62903-Q1 使用 R2D 介面來設定輸出電壓,從而減少漏電流。隨著負載的降低,TP62903-Q1 可無縫過渡到省電模式。在這種狀態下,IC 透過降低開關頻率以脈衝頻率調變 (PFM) 模式運作來維持高效率,如圖 6 中所示的輕負載狀況。如此可將典型 IQ 降低至 4µA。
圖 6 效率與輸出電流關係 (2.5MHz、1μH 時為 3.3VOUT,自動 PFM 或脈衝寬度調變)。