NESY060A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   Nano IQ 在不同電源應用中的重要性
  5.   在工業 BMS 監控器中實現 Nano IQ
  6.   在車用 BMS 監控器中實現 Nano IQ
    1.     在工業家庭自動化充電器中實現 Nano IQ
  7.   在車用 BMS 充電器中實現 Nano IQ
  8.   在電壓監控器中實現 Nano IQ
  9.   在工業及個人電子產品 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  10.   在車用 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  11.   結論
  12.   參考資料
  13.   其他資源

在工業及個人電子產品 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ

在計量系統、煙霧偵測器、智慧型手錶、醫療感測器和助聽器等電池供電系統中,總是需要一兩個電壓軌來為系統 MCU、重要感測器或通訊匯流排供電。這些常開的電源軌需要具有非常高的效率才能延長電池續航時間,因此降低 IQ 非常重要。

TPS62843 降壓轉換器針對 50μA 至 300mA 的負載電流進行了最佳化,具有省電模式、275nA 的工作 IQ 和 4nA 的關斷電流。TPS63901 降壓升壓轉換器和 TPS61299 升壓轉換器具有輸入電流限制功能,可保護不支援高峰值電流的電池,例如鈕扣電池。TPS63901 轉換器具有動態電壓調節功能,可在工作期間在兩個輸出電壓之間切換,從而在待機模式下使用較低的系統電源電壓來節省功耗。如 圖 4 中所示,這些DC/DC轉換器中的電阻數位 (R2D) 電路設定輸出電壓,有助於消除反饋電阻器中的漏電流,實現更小的解決方案尺寸,並降低設計成本 (因為選擇輸出電壓所需的電阻器更少)。

GUID-20240217-SS0I-4NJ8-VHLK-TVCDKW8K8JLH-low.png圖 4 電源 IC 啟用,然後 R2D 電路以兩個電流來源電平運作,即緩啟動和正常運作。

圖 5 顯示了 LMR36502 降壓轉換器和 TPSM365R15 降壓模組的超低工作 IQ 圖表。4μA 的工作 IQ 在 20V 至 60V 的整個工作電壓範圍內保持相對穩定,其中常開的電源軌需要工作,有助於延長電池壽命。

GUID-20240301-SS0I-WNLF-7TD1-1WWVWDPTFVRW-low.png圖 5 在 FSW = 1MHz 和 VOUT = 3.3V 時的 LMR365R0X 和 TPSM365R15 IQ