NESY060A March   2024  – March 2024 BQ25171-Q1 , BQ25622 , BQ25638 , LMQ66430-Q1 , LMR36502 , TPS37-Q1 , TPS62903-Q1 , TPSM365R15

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   Nano IQ 在不同電源應用中的重要性
  5.   在工業 BMS 監控器中實現 Nano IQ
  6.   在車用 BMS 監控器中實現 Nano IQ
    1.     在工業家庭自動化充電器中實現 Nano IQ
  7.   在車用 BMS 充電器中實現 Nano IQ
  8.   在電壓監控器中實現 Nano IQ
  9.   在工業及個人電子產品 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  10.   在車用 DC/DC 轉換器中實現 Nano IQ
  11.   結論
  12.   參考資料
  13.   其他資源

在工業 BMS 監控器中實現 Nano IQ

許多電池供電產品,例如電動工具和電動自行車的特性,必須在不同功率狀態下平衡功能與 IQ。例如,處於活動狀態 (扣動扳機) 的電動工具可能會消耗數安培的電流,使得電動工具中使用的電池監控器的 IQ 相對於系統的其餘部分可以忽略不計。然而,在啟用基本保護功能的情況下,這款相同的電池供電電動工具可能會在休眠模式下放置在桌子上數小時或數天之久。電動工具也應該能夠快速回應扳機扣動。在這種低功耗狀態下,BMS 監控器消耗的 IQ 便變得更為重要。

讓休眠模式仍具作用中保護功能;啓用的穩壓器 (以保留系統微控制器 [MCU] 中的記憶體內容);此外,透過類比轉數位轉換器進行工作週期電壓、電流與溫度量測,系統仍受到完整保護並可快速反應,同時能夠將功耗相對於主動模式降低 10 倍或更多。TI 工業監控器擁有多種休眠模式選項,可讓您選擇是否讓保護功能保持作用 (可讓您保持放電路徑啟用);是否啟用低壓降穩壓器 (可讓系統 MCU 保留記憶體,並在微秒而不是毫秒內恢復);此外,還提供電壓、電流與溫度量測的工作週期選項,以實現安全、可操作的休眠模式,可進行客製化以將功耗和性能最佳化。