NESY038C January   2021  – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   什麼是電氣隔離?
  5.   高壓電隔離問題
  6.   隔離方式
    1.     光隔離
    2.     電容性隔離
    3.     磁隔離
    4.     在縮減解決方案尺寸和成本的同時,需可靠地實現隔離需求
    5.     EV 應用
    6.     電網基礎架構應用
    7.     工廠自動化應用
    8.     馬達驅動應用
  7.   結論
  8.   其他資源

結論

在工業與汽車應用中,隔離透過防止低電壓電路出現高電壓故障,以及中斷接地迴路以維持訊號完整性,因此可允許不同電壓域間進行通訊。在適用隔離的不同介電材質中,TI 電容隔離器中採用的 SiO2 介電質可提供業界一些最長使用壽命,以及在各種濕度與溫度中呈現的穩定性。TI 的整合式變壓器技術可實現高密度隔離 DC/DC 功率轉換,同時可減少 EMI。

TI 訊號與電源隔離器產品組合可幫助工程師確實達成最嚴格的隔離系統要求。

請參閱 www.ti.com/isolationtechnology 了解如何透過高工作電壓與可靠性來提升安全性,或探索 TI 更多的隔離產品組合: