NESY038C January   2021  – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   什麼是電氣隔離?
  5.   高壓電隔離問題
  6.   隔離方式
    1.     光隔離
    2.     電容性隔離
    3.     磁隔離
    4.     在縮減解決方案尺寸和成本的同時,需可靠地實現隔離需求
    5.     EV 應用
    6.     電網基礎架構應用
    7.     工廠自動化應用
    8.     馬達驅動應用
  7.   結論
  8.   其他資源

什麼是電氣隔離?

電隔離透過防止兩個電路系統間產生 DC 流動及不需要的 AC,同時允許訊號與電源傳輸,以達到電力系統分割目的。圖 1 說明兩個經電隔離的電路。

GUID-20220317-SS0I-52Q1-MXPW-3BBLS5KDDQZT-low.gif圖 1 低至高電壓電氣訊號隔離。

當 GND1 從 GND2 分離,I1 便與 I2 電氣隔離。由於 GND1 和 GND2 間沒有實體連接,因此不會透過隔離層共用 DC GND 電流。除了隔離共用 GND 連接和在無傳導下進行訊號通訊外,由於 GND2 可轉移至相對於 GND1 的不同浮動電勢,因此也可運用電氣隔離進行電壓電平移位變化。

高電壓系統需要額外隔離,因為會透過絕緣層進行更多雙向訊號資訊的通訊。圖 2 說明了一個範例,其中電源、高速閘極驅動器訊號和數位通訊訊號都必須穿過隔離層。許多類比和數位電路有特定偏壓電壓需求,數位訊號與電源需要通過隔離層。隔離高解析度類比轉數位轉換器 (ADC) 在相同系統中可能需要 3.3 V,隔離閘極驅動器則可能需要 +15 V 和 –5 V。這些要求不僅需要通過隔離層傳輸訊號,同時也需要電源。

GUID-20220504-SS0I-RDMH-PK4G-TZMZ0TQXMQG7-low.svg圖 2 通過隔離層傳輸的訊號類型。

進一步了解什麼是電隔離?影片中的電隔離。