KOKA018B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. MSPM0G 하드웨어 설계 검사 목록
  5. MSPM0G 장치의 전원 공급 장치
    1. 2.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 2.2 아날로그 전원 공급 장치
    3. 2.3 내장 전원 공급 장치 및 전압 레퍼런스
    4. 2.4 전원 공급 장치에 권장되는 디커플링 회로
  6. 리셋 및 전원 공급 장치 통제기
    1. 3.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 3.2 전원 공급 장치 통제기
  7. 클록 시스템
    1. 4.1 외부 오실레이터
    2. 4.2 외부 오실레이터
    3. 4.3 외부 클록 출력(CLK_OUT)
    4. 4.4 FCC(주파수 클록 카운터)
  8. 디버거
    1. 5.1 디버그 포트 핀 및 핀아웃
    2. 5.2 표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결
  9. 주요 아날로그 주변 장치
    1. 6.1 ADC 설계 고려 사항
    2. 6.2 OPA 설계 고려 사항
    3. 6.3 DAC 설계 고려 사항
    4. 6.4 COMP 설계 고려 사항
    5. 6.5 GPAMP 설계 고려 사항
  10. 주요 디지털 주변 장치
    1. 7.1 타이머 리소스 및 설계 고려 사항
    2. 7.2 UART 및 LIN 리소스와 설계 고려 사항
    3. 7.3 MCAN 설계 고려 사항
    4. 7.4 I2C 및 SPI 설계 고려 사항
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 출력 스위칭 속도 및 부하 커패시턴스
    2. 8.2 GPIO 전류 싱크 및 소스
    3. 8.3 HSIO(고속 GPIO)
    4. 8.4 HDIO(하이 드라이브 GPIO)
    5. 8.5 오픈 드레인 GPIO로 레벨 시프터 없이 5V 통신 가능
    6. 8.6 레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신
    7. 8.7 사용하지 않은 핀 연결
  12. 레이아웃 가이드
    1. 9.1 전원 공급 장치 레이아웃
    2. 9.2 접지 배치를 위한 고려 사항
    3. 9.3 트레이스, 바이어스 및 기타 구성 요소
    4. 9.4 보드 레이어 및 권장 스택업을 선택하는 방법
  13. 10부트로더
    1. 10.1 부트로더 소개
    2. 10.2 부트로더 하드웨어 설계 고려 사항
      1. 10.2.1 물리적 통신 인터페이스
      2. 10.2.2 하드웨어 호출
  14. 11참고 문헌
  15. 12개정 내역

표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결

그림 5-3에서는 표준 JTAG 커넥터를 사용한 MSPM0L 제품군 MCU SWD 디버그 포트 간의 연결을 보여줍니다.

GUID-CB14A221-9DC6-4AAB-BBA2-1D3C536D1A6B-low.png그림 5-3 JTAG 및 MSPM0G 연결

MSPM0G 장치의 경우 XDS110을 사용하여 디버그/다운로드 기능을 구현할 수 있습니다. 여기에서 XDS110의 내용 목록과 하드웨어 설치 지침을 제공합니다.

표준 XDS110

표준 XDS110은 ti.com에서 구입할 수 있습니다. 그림 5-4에서 XDS110 프로브의 주요 기능 및 인터페이스에 대한 개략적 다이어그램을 볼 수 있습니다.

GUID-5075F48E-8F8B-44A9-A405-DEFFA93A1034-low.png그림 5-4 XDS110 프로브 개략적 블록 다이어그램

표준 XDS110에 대한 자세한 정보는 XDS110 디버그 프로브 사용 설명서를 참조하십시오.

Lite XDS110(MSPM0 LaunchPad 개발 키트)

MSPM0 LaunchPad 키트에는 XDS110-ET(Lite) 회로가 포함되어 있습니다. 이 디버거를 사용하여 펌웨어를 MSPM0 장치에 다운로드할 수 있습니다. 그림 5-5에서는 XDS110-ET 회로를 보여줍니다.

XDS110-ET에는 다음과 같은 2개의 프로브가 있습니다.

2.54mm 프로브: 이 포트는 SWD 프로토콜을 지원하며 5V 또는 3.3V 전원 공급 장치를 포함합니다. SWDIO SWCLK 3V3 GND를 보드에 연결하고 펌웨어를 MSPM0G 장치에 다운로드할 수 있습니다.

또한 이 프로브는 실시간으로 전력 소비를 정확하게 측정하는 EnergyTrace 기술을 지원합니다.

EnergyTrace 기술에 대한 자세한 사항은 EnergyTrace 기술 툴 페이지를 참조하십시오.

GUID-56CAAEFE-F6DF-429E-B625-75CC8DAF9FB5-low.png그림 5-5 XDS110-ET 회로

10핀 프로브: 이 포트는 JTAG 및 SWD 프로토콜을 지원하며 3.3V 전원 공급 장치를 포함합니다. 10핀 케이블을 사용하여 보드와 XDS110-ET를 연결하고 펌웨어를 MSPM0G 장치에 다운로드할 수 있습니다. 그림 5-6에서는 10핀 케이블을 보여줍니다.

GUID-F2AAA788-4084-4ECE-9C4A-7D2779316DC8-low.png그림 5-6 Arm 표준 10핀 케이블
주:
  • 표준 XDS110은 디버그 포트에 대한 레벨 전환을 지원하며, XDS110-ET는 3.3v 프로브 레벨만 지원합니다.
  • XDS110은 제한된 전류 드라이브 기능을 갖춘 LDO를 통합하므로 XDS110을 사용하여 MSPM0G MCU를 제외한 다른 장치에 전원을 공급하는 것은 권장하지 않습니다.
  • XDS110-ET 2.54mm 프로브는 JTAG 프로토콜을 지원하지 않습니다.
  • XDS110-ET 10핀 프로브는 EnergyTrace 기술을 지원하지 않습니다.