KOKA018B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. MSPM0G 하드웨어 설계 검사 목록
  5. MSPM0G 장치의 전원 공급 장치
    1. 2.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 2.2 아날로그 전원 공급 장치
    3. 2.3 내장 전원 공급 장치 및 전압 레퍼런스
    4. 2.4 전원 공급 장치에 권장되는 디커플링 회로
  6. 리셋 및 전원 공급 장치 통제기
    1. 3.1 디지털 전원 공급 장치
    2. 3.2 전원 공급 장치 통제기
  7. 클록 시스템
    1. 4.1 외부 오실레이터
    2. 4.2 외부 오실레이터
    3. 4.3 외부 클록 출력(CLK_OUT)
    4. 4.4 FCC(주파수 클록 카운터)
  8. 디버거
    1. 5.1 디버그 포트 핀 및 핀아웃
    2. 5.2 표준 JTAG 커넥터를 사용한 디버그 포트 연결
  9. 주요 아날로그 주변 장치
    1. 6.1 ADC 설계 고려 사항
    2. 6.2 OPA 설계 고려 사항
    3. 6.3 DAC 설계 고려 사항
    4. 6.4 COMP 설계 고려 사항
    5. 6.5 GPAMP 설계 고려 사항
  10. 주요 디지털 주변 장치
    1. 7.1 타이머 리소스 및 설계 고려 사항
    2. 7.2 UART 및 LIN 리소스와 설계 고려 사항
    3. 7.3 MCAN 설계 고려 사항
    4. 7.4 I2C 및 SPI 설계 고려 사항
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 출력 스위칭 속도 및 부하 커패시턴스
    2. 8.2 GPIO 전류 싱크 및 소스
    3. 8.3 HSIO(고속 GPIO)
    4. 8.4 HDIO(하이 드라이브 GPIO)
    5. 8.5 오픈 드레인 GPIO로 레벨 시프터 없이 5V 통신 가능
    6. 8.6 레벨 시프터 없이 1.8V 장치와 통신
    7. 8.7 사용하지 않은 핀 연결
  12. 레이아웃 가이드
    1. 9.1 전원 공급 장치 레이아웃
    2. 9.2 접지 배치를 위한 고려 사항
    3. 9.3 트레이스, 바이어스 및 기타 구성 요소
    4. 9.4 보드 레이어 및 권장 스택업을 선택하는 방법
  13. 10부트로더
    1. 10.1 부트로더 소개
    2. 10.2 부트로더 하드웨어 설계 고려 사항
      1. 10.2.1 물리적 통신 인터페이스
      2. 10.2.2 하드웨어 호출
  14. 11참고 문헌
  15. 12개정 내역

DAC 설계 고려 사항

MSPM0G 장치에는 DAC 모듈 2개(8비트와 12비트)가 포함되어 있습니다. DAC는 레퍼런스 전압으로 사용할 수 있으며, OPA와 함께 작동하여 출력 패드를 직접 구동할 수도 있습니다. 12비트 DAC 모듈에는 버퍼가 포함되어 있으므로 패드로 직접 출력할 수 있습니다. 그러나 8비트 DAC 모듈은 일반적으로 OPA 및 COMP의 내부 기준 전압으로 사용되므로 외부 핀으로 출력하려면 드라이브 강도를 향상시키기 위해 OPA를 버퍼 모드로 구성해야 합니다.

모든 장치에 이러한 DAC 모듈 두 가지가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 자세한 내용은 제품별 데이터 시트를 참조하십시오.

GUID-20221017-SS0I-DSQX-LSKP-GHSZNZPZPCV3-low.svg그림 6-4 8비트 DAC 블록 다이어그램
GUID-A843BC18-B8FE-467F-893F-D5C1BD8822BA-low.png그림 6-5 8비트 DAC 및 OPA 출력 블록 다이어그램
GUID-05602A46-CA06-4649-8316-CF214C0A835B-low.png그림 6-6 12비트 DAC 출력 블록 다이어그램