ZHCSX72C September 2023 – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 是一款高频准谐振 (QR) 交流/直流反激式转换器,具有集成式 750V 初级侧 GaN 高电子迁移率晶体管(以下简称 GaN HEMT),设计用于功率高达 120W 的交流转直流电源。该器件通过 GaN 集成带来优势,能够实现开关频率高达 500kHz 的高功率密度设计。
UCG2882x 采用业内较早推出的具有自偏置功能的无辅助反激式架构,无需在变压器中使用辅助绕组,即可实现紧凑且成本较低的电源设计。由于无需使用低压降稳压器 (LDO) 并消除了生成器件偏置所产生的相关损耗,因此自偏置功能降低了损耗,从而提高了宽输出电压应用(如 USB-PD 充电器)的效率。
UCG2882x 支持在低压线路输入条件以及最小 130W(65W 标称输出功率的两倍)的瞬态输出功率条件下,以连续导通模式 (CCM) 运行长达 10ms,而无需增大变压器尺寸,从而节省空间和成本。该器件还包含频率折返和突发模式,可分别在轻负载和空载条件下实现更高的运行效率。X 电容器放电电路会在不到 1s 的时间内将输入 EMI 滤波器中的 X 电容器放电至 0V,以防止用户在从壁式插座拔电源时触电,从而满足不同的安全标准要求。
UCG2882x 提供可通过电阻器编程的选项,这样用户就能够极其灵活地在所需的工作点优化性能,从而克服集成转换器的系统设计限制。该器件还包含许多内置保护功能,例如输出过压保护 (OVP)、短路保护 (SCP)、两级过功率保护(OPPH 和 OPPL)以及具有自动重启和锁存响应功能的过热保护 (OTP),旨在实现稳健的电源设计,防止在此类故障条件下造成任何损坏。