主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流转换器

UCG28828

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Adjustable current limit, Auxless-sense, High-voltage startup, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Self-bias, Short circuit protection, USB C/PD compatible, Under Voltage Protection, X-cap discharge EMI & noise features Frequency Dithering, Switching slew rate control, Valley hopping Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 25 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Converter (Integrated Switch)
Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Adjustable current limit, Auxless-sense, High-voltage startup, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Self-bias, Short circuit protection, USB C/PD compatible, Under Voltage Protection, X-cap discharge EMI & noise features Frequency Dithering, Switching slew rate control, Valley hopping Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 25 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Converter (Integrated Switch)
VQFN (REZ) 12 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 具有 170mΩ Rds(on) 的集成式 750V GaN
  • 动态 QR/DCM/CCM 运行模式
  • 高功率密度:开关频率高达 500kHz
  • 通过集成实现低 BoM 成本
    • 拆下具有自偏置功能的辅助绕组
    • 集成输入和输出电压检测
    • 集成电流检测
    • 集成 HV 启动
    • 集成 X 电容器放电
  • 高效率和低 EMI 性能
    • 超低待机功耗:<30mW
    • 频率折返和突发模式
    • 谷底锁定
    • 频率抖动
    • 开关压摆率控制
  • 全面的保护特性
    • 过热保护
    • 过压保护
    • 短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 使用 LPS 实现两级过功率保护
    • 过压和欠压保护
    • 开路反馈保护
  • 通过外部电阻器实现灵活配置
    • X 电容器放电和 CCM 模式禁用
    • 可选开关压摆率
    • 多种钳位频率设置
    • 故障锁存或自动重启
    • 最大峰值电流与最小峰值电流比率
    • 抖动幅度
  • 具有 170mΩ Rds(on) 的集成式 750V GaN
  • 动态 QR/DCM/CCM 运行模式
  • 高功率密度:开关频率高达 500kHz
  • 通过集成实现低 BoM 成本
    • 拆下具有自偏置功能的辅助绕组
    • 集成输入和输出电压检测
    • 集成电流检测
    • 集成 HV 启动
    • 集成 X 电容器放电
  • 高效率和低 EMI 性能
    • 超低待机功耗:<30mW
    • 频率折返和突发模式
    • 谷底锁定
    • 频率抖动
    • 开关压摆率控制
  • 全面的保护特性
    • 过热保护
    • 过压保护
    • 短路保护
    • 逐周期电流限制
    • 使用 LPS 实现两级过功率保护
    • 过压和欠压保护
    • 开路反馈保护
  • 通过外部电阻器实现灵活配置
    • X 电容器放电和 CCM 模式禁用
    • 可选开关压摆率
    • 多种钳位频率设置
    • 故障锁存或自动重启
    • 最大峰值电流与最小峰值电流比率
    • 抖动幅度

UCG2882x 是一款高频准谐振反激式转换器,内置低至 170mΩ Rds(on) 的 750V GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流电转换为直流电。UCG2882x 旨在用于高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案可消除对辅助绕组的需求,简化了系统设计并提高了效率。

UCG2882x 还具备智能模式切换功能 (CCM/QR/DCM),可在宽功率范围内保持高效率,并将待机功耗控制在 30mW 以下。此外,UCG2882x 还包含全套保护功能,例如过压和欠压保护、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB 和 OTP。逐周期电流限制可确保快速响应故障情况,从而保护系统并提高可靠性。UCG2882x 采用 5 × 5mm 小型封装,并配备专用配置引脚,以提供更高的灵活性。只需使用电阻器,即可调整每个系统的特定参数,从而通过单个器件实现平台设计。

UCG2882x 是一款高频准谐振反激式转换器,内置低至 170mΩ Rds(on) 的 750V GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流电转换为直流电。UCG2882x 旨在用于高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案可消除对辅助绕组的需求,简化了系统设计并提高了效率。

UCG2882x 还具备智能模式切换功能 (CCM/QR/DCM),可在宽功率范围内保持高效率,并将待机功耗控制在 30mW 以下。此外,UCG2882x 还包含全套保护功能,例如过压和欠压保护、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB 和 OTP。逐周期电流限制可确保快速响应故障情况,从而保护系统并提高可靠性。UCG2882x 采用 5 × 5mm 小型封装,并配备专用配置引脚,以提供更高的灵活性。只需使用电阻器,即可调整每个系统的特定参数,从而通过单个器件实现平台设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCG2882x 具有集成式 GaN 的自偏置高频 QR 反激式转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-12-26
应用手册 使用 UCG2882x 系列器件设计固定输出电压反激式电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-19
证书 UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 评估模块

UCG28828 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 UCG28828 无辅助 QR 反激式控制器的操作和性能。此评估模块演示了 UCG28828 如何驱动准谐振反激式转换器,以在整个负载和通用线路输入中实现高效率。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

UCG28828-CALC — UCG28828 design calculator

System design tool based on flyback converter with integrated GaN
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (REZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频