ZHCSX72C September 2023 – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 包含过流保护电路,以检测和防止在过载情况下造成损坏。在变压器绕组、SR FET 漏源端子或反激式转换器输出短路期间可能会出现过流。在初级 GaN HEMT 导通且 SW 节点电容放电至 GND 的前沿消隐 (LEB) 时间到期后,该器件会立即检测到初级电流超过 ISCP(4.5A 典型值)。如果连续三个周期触发短路电流阈值,则系统会声明短路故障且开关停止。根据 FCL 引脚上的电阻值选择短路保护模式,可选响应、自动重试或闩锁。