ZHCSX72B October 2024 – July 2025 UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 是一款 QR 反激式转换器,具有集成式 750V GaN HEMT 以及自偏置和无辅助检测功能。UCG2882x 包括用于连接反激式功率级元件的 HV、SW 和 GND 引脚。除此之外,该器件还具有偏置电源和用于次级侧调节的反馈引脚。用户可以使用多个可编程设置引脚对该器件进行配置,以优化电源设计。这些编程引脚需要一个接地电阻器,这样用户就能够在功率级设计期间灵活地优化各种参数,从而能够通过单个器件进行平台设计。编程引脚上的电阻值在 UVLO 导通事件时被检测并记录在 IC 内,助力提高 IC 抗扰能力。电阻器设置无法在运行期间动态更改。