ZHCSX72B October 2024 – July 2025 UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 提供过热保护,可防止系统在过高的温度下运行,并对元件进行限制,防止其超过最大环境温度额定值。该器件具有独立的内部过热保护功能(用于限制芯片温度)和外部过热保护功能(用于使用具有负温度系数 (NTC) 的电阻器监测和限制系统温度)。当芯片温度超过 150℃ 时,将触发内部过热故障,并且开关停止。当芯片温度降至 140℃ 以下时,器件恢复正常运行,并恢复开关。内部过热保护属于自动重试故障。
对于外部过热故障,请在 FLT 和 AGND 引脚之间连接 NTC。要检查是否存在外部过热故障,从 FLT 引脚拉取 75μA 电流,经由外部电阻器输送至地。在每 10ms 的时间段内,拉取该电流并持续导通 250μs。每当 VFLT 低于使用拉电流时的 0.6V(典型值)时,一个加-减计数器就会递增。当 VFLT 在 250μs 的持续时间内高于 0.6V(典型值)时,该计数器会递减。当计数为三时,系统会声明外部过热故障,这是锁存故障。