ZHCSX72B October 2024 – July 2025 UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辅助电源 | ||||||
| VVCCSHORT | VCC 启动电流降低阈值 | 0.65 | 0.9 | 1.2 | V | |
| IHVLO | 降低的 HV 启动电流 | 在 VCC 达到 VVCCSHORT 之前 | 0.55 | 1 | 1.6 | mA |
| IHVHI | 完整的 HV 启动电流 | 在 VCC 超过 VVCCSHORT 之后 | 2.2 | 4 | 5.65 | mA |
| VVCC(OFF) | VCC 欠压锁定阈值 | 跟踪其他阈值的变化 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | V |
| VVCC(REG) | VCC 调节电压和启动阈值 | 跟踪其他阈值的变化 | 5.6 | 5.8 | 6 | V |
| VVCC(CHG) | VCC 充电触发阈值 | 触发 VCC 充电至 VVCC(REG),跟踪其他阈值的变化 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | V |
| IVCC | 工作电源电流 | 无开关 | 700 | µA | ||
| IVCCSLEEP | 突发模式下的电源电流 | 无开关 | 260 | 310 | µA | |
| IVCCFAULT | 触发保护时的电源电流 | 260 | µA | |||
| GAN 功率晶体管 | ||||||
| RDSON | 漏源导通电阻 | TJ = 25°C,UCG28826、UCG28828 | 170 | 220 | mΩ | |
| COSS | 输出电容 | VSW = 400V,UCG28826、UCG28828 | 40 | pF | ||
| GAN 栅极驱动器 | ||||||
| 导通 dV/dt | 针对 SW 节点,VDS = 325V,选项 1 | 10 | V/ns | |||
| 导通 dV/dt | 针对 SW 节点,VDS = 325V,选项 2 | 7 | V/ns | |||
| 导通 dV/dt | 针对 SW 节点,VDS = 325V,选项 3 | 5 | V/ns | |||
| 峰值电流控制 | ||||||
| IPKMAX | 最大峰值电流,UCG28826、UCG28828 | 选项 1 | 2.65 | 2.8 | 3 | A |
| 选项 2 | 2.95 | 3.1 | 3.3 | |||
| 选项 3 | 3.35 | 3.5 | 3.7 | |||
| IPKMAX/IPKMIN | 最大峰值电流与最小峰值电流之比 | 选项 1 | 4 | |||
| 选项 2 | 3 | |||||
| TSS | 软启动时间 | 4 | ms | |||
| 反馈控制 | ||||||
| RFB | FB 上拉电阻器 | 60 | kΩ | |||
| VFBOPEN | FB 引脚开路电压 | 3.3 | 3.45 | V | ||
| VBST_OFF | 突发关闭阈值 | 关断开关 | 250 | mV | ||
| VBST_ON | 突发开启阈值 | 恢复突发开关 | 300 | mV | ||
| VBST_EX | 突发模式退出阈值 | 退出至频率折返 | 500 | mV | ||
| fMIN,CLAMP | 最小频率钳位 | 正常运行期间 | 23 | 25 | kHz | |
| 软启动期间 | 10 | |||||
| TSWMAX | 最大时间段 | 40 | 43 | µs | ||
| TONMAX | 最大导通时间 | 17 | 19 | µs | ||
| fMAX,CLAMP | 频率钳位 | 选项 1 | 140 | kHz | ||
| 选项 2 | 100 | |||||
| 选项 3 | 250 | |||||
| 选项 4 | 500 | |||||
| TDDCM | DCM 振铃固定计时器 | 从上一个显示的 DCM 振铃谷值开始,UCG28826、UCG28828 | 3.75 | µs | ||
| EMI 抖动 | ||||||
| fc | 载波频率 | 6.25 | kHz | |||
| IDither,max | 载波振幅 | 瞬时峰值电流百分比,选项 1 | ±6.25 | % | ||
| 瞬时峰值电流百分比,选项 2 | ±12.5 | |||||
| 保护 | ||||||
| VTH_BI | 过压阈值 | UCG28826-1、UCG28828-2 直流电平 |
106 | 112 | 118 | V |
| VTH_BI | 过压阈值 | UCG28826-5 直流电平 |
89 | 94 | 99 | V |
| VTH_BO | 欠压阈值 | UCG28826-1、UCG28828-2 直流电平 |
93 | 98 | 103 | V |
| VTH_BO | 欠压阈值 | UCG28826-5 直流电平 |
76 | 80 | 84 | V |
| TDBO | 欠压延迟时间 | 60 | ms | |||
| IFLT | FLT 引脚拉电流 | 75 | µA | |||
| VTH_OTP | FLT 阈值电压 | 触发外部过热故障 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | V |
| TIFLTON | IFLT 导通时间 | 260 | µs | |||
| TIFLTperiod | IFLT 时间段 | 10 | ms | |||
| NFLTTSD | 外部 IFLT 周期数 | 触发故障前 | 3 | |||
| RSW | SW 引脚阻抗 | 8.2 | 9.5 | MΩ | ||
| VOVP | OVP 检测阈值 | UCG28826-1、UCG28826-5、UCG28828-2 VOUT 阈值 |
23 | 25 | 27 | V |
| 内部过热保护关断阈值 | 温度升高 | 150 | °C | |||
| 内部过热保护迟滞 | 温度降低 | 10 | °C | |||
| TRETRY | 自动重试时间 | 1 | s | |||
| POPPL | 过功率保护阈值,低电平 | UCG28826-1,在 4.2s 后触发 | 89 | 100 | 114 | W |
| POPPL | 过功率保护阈值,低电平 | 禁用UCG28826-5、UCG28828-2 |
W | |||
| POPPH | 过功率保护阈值,高电平 | UCG28826-1、UCG28826-5 在 120ms 后触发 |
125 | 140 | 160 | W |
| ILPS | LPS 故障输出电流阈值 | UCG28826-1 以输入为基准,4.2s 后触发 |
6.3 | 7.5 | 8.65 | A |
| ILPS | LPS 故障输出电流阈值 | 禁用UCG28826-5、UCG28828-2 |
A | |||
| ISCP | 短路保护 | 初级电流阈值,UCG28826、UCG28828 | 4.5 | A | ||
| 短路保护 | 周期数 | 3 | ||||
| tSCP | 短路响应时间 | 140 | ns | |||
| VINOVP | 输入 OVP 触发阈值 | UCG28828-2,触发保护并停止开关,交流输入 | 315 | V | ||
| X 电容器放电 | ||||||
| IACDET | 线路移除检测电流 | 来自 HV 引脚的灌电流 | 1.5 | 2 | 2.5 | mA |
| IXDIS | X 电容器放电电流 | 3.8 | 5 | 6.2 | mA | |
| TXDIS | X 电容器放电时间 | CXCAP = 1µF | 1 | s | ||