ZHCSX72B October 2024 – July 2025 UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VHV(surge) | GaN HEMT 漏源电压,浪涌条件 | 800 | V | ||
| VSW(tr)(surge) | GaN 功率 HEMT 瞬态漏源电压,浪涌条件(2)(4) | 800 | V | ||
| VSW(tr) | GaN 功率 HEMT 漏源瞬态电压,每个开关周期(3)(4) | 750 | V | ||
| VSW | GaN 功率 HEMT 连续漏源电压,FET 关断 | 700 | V | ||
| IDS | GaN 功率 HEMT 连续电流,FET 导通 | 受内部限制 | A | ||
| 引脚电压 | FLT、TR、IPK、FCL、CDX、FB | -0.3 | 5.5 | V | |
| VCC | -0.3 | 6.5 | |||
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |