ZHCSX72B October 2024 – July 2025 UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
使用 CDX 引脚启用和禁用 CCM 模式以及 X 电容器放电。选择导通 GaN HEMT 时的 SW 节点压摆率。请参阅 表 7-4,了解给定工作点连接 CDX 引脚与 GND 的电阻值。该电阻器需要具有 1% 的精度。CDX 引脚还用于故障报告,以便在设计期间轻松调试。有关详细信息,请参阅用于保护功能的错误代码。请勿将该引脚连接到 GND。
| CDX 引脚电阻器 (kΩ) | CCM | SW 节点导通压摆率 | X 电容器放电 |
|---|---|---|---|
| 5.23 | 禁用 | 10V/ns | 启用 |
| 6.34 | 禁用 | 7V/ns | 启用 |
| 7.68 | 禁用 | 5V/ns | 启用 |
| 9.31 | 禁用 | 10V/ns | 禁用 |
| 11.5 | 禁用 | 7V/ns | 禁用 |
| 14.3 | 禁用 | 5V/ns | 禁用 |
| 17.8 | 启用 | 10V/ns | 启用 |
| 22.6 | 启用 | 7V/ns | 启用 |
| 28.7 | 启用 | 5V/ns | 启用 |
| 36.5 | 启用 | 10V/ns | 禁用 |
| 51.1 | 启用 | 7V/ns | 禁用 |
| 75 | 启用 | 5V/ns | 禁用 |