ZHCSX72B October 2024 – July 2025 UCG28826 , UCG28828
PRODUCTION DATA
UCG2882x 包含频率钳位功能,以限制最大开关频率。频率钳位在设计优化期间非常有用,可通过将开关频率限制为特定值来满足发射标准并降低开关损耗。该器件在 100kHz、140kHz、250kHz 和 500kHz 时提供四种最大频率钳位设置,用户可根据 表 7-3 中的值通过 FCL 引脚与接地之间的电阻器来选择相应设置。开关频率在除突发模式(钳位频率设置为 250kHz)以外的任何其他情况下都不会超过所选的钳位频率值。最小开关频率也被钳位至固定的 25kHz,以防止在可闻频率范围内进行开关以及反激式转换器产生噪声。在较高谷底或频率折返模式下运行时,可能会出现这种低开关频率。
图 7-9 展示了演示频率钳位运行情况的示例波形。在本示例中,基于 FB 引脚电压的谷值目标位于第二个谷值。次级绕组电流降至零后,SW 引脚上的 VDS 电压开始共振,谷值检测块会计算谷值。由于频率钳位计时器仍在计数,因此初级侧 GaN HEMT 不会在第二个谷值导通。只有在频率钳位计时器到期后,初级 GaN HEMT 才会在下一个谷值(本例中为第三个谷值)导通。基于该逻辑,初级 GaN HEMT 仅在频率钳位计时器到期后的下一个谷值导通。