ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准 | |||||||
| 输出电压 | TJ= 25°C,I = 0.2mA,UCC2800、UCC2801、UCC2802和 UCC2804 | 4.925 | 5 | 5.075 | V | ||
| TJ= 25°C,I = 0.2mA,UCC2803 和 UCC2805 | 3.94 | 4 | 4.06 | ||||
| 负载调整率 | 0.2 mA < I < 5 mA | UCC280x | 10 | 30 | mV | ||
| 线性调整率 | TJ = 25°C,VCC = 10V(钳位),IVCC = 25mA | 1.9 | mV/V | ||||
| TJ = –40°C 至 125°C,VCC = 10V(钳位),IVCC = 25mA | UCC280x | 2.5 | |||||
| 总变化 | UCC2800、UCC2801、UCC2802 和 UCC2804(5) | 4.88 | 5 | 5.1 | V | ||
| UCC2803 和 UCC2805(5) | 3.9 | 4 | 4.08 | ||||
| 输出噪声电压 | 10Hz ≤ f ≤ 10kHz,TJ= 25°C(7) | 130 | µV | ||||
| 长期稳定性 | TA = 125°C,1000 小时(7) | 5 | mV | ||||
| 输出短路 | -5 | -35 | mA | ||||
| 振荡器 | |||||||
| 振荡器频率 | UCC2800、UCC2801、UCC2802、UCC2804(2) | 40 | 46 | 52 | kHz | ||
| UCC2803 和 UCC2805(2) | 26 | 31 | 36 | ||||
| 温度稳定性(7) | 2.5 | % | |||||
| 振幅峰峰值 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | V | |||
| 振荡器峰值电压 | 2.45 | V | |||||
| 误差放大器 | |||||||
| 输入电压 | COMP = 2.5V,UCC2800、UCC2801、UCC2802 和 UCC2804 | 2.44 | 2.5 | 2.56 | V | ||
| COMP = 2V,UCC2803 和 UCC2805 | 1.95 | 2 | 2.05 | ||||
| 输入偏置电流 | -1 | 1 | µA | ||||
| 开放式环路电压增益 | 60 | 80 | dB | ||||
| COMP 灌电流 | FB = 2.7 V,COMP = 1.1 V | UCC280x | 0.3 | 3.5 | mA | ||
| COMP 源电流 | FB = 1.8V,COMP = REF – 1.2V | -0.2 | -0.5 | -0.8 | mA | ||
| 增益带宽积(7) | 2 | MHz | |||||
| PWM | |||||||
| 最大占空比 | UCC2800、UCC2802 和 UCC2803 | 97 | 99 | 100 | % | ||
| UCC2801、UCC2804 和 UCC2805 | 48 | 49 | 50 | ||||
| 电流检测 | |||||||
| 增益(3) | 1.1 | 1.65 | 1.8 | V/V | |||
| 最大输入信号 | COMP = 5V(4) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | ||
| 输入偏置电流 | -200 | 200 | nA | ||||
| CS 消隐时间 | 50 | 100 | 150 | ns | |||
| 过流阈值 | 1.42 | 1.55 | 1.68 | V | |||
| COMP 至 CS 失调电压 | CS = 0V | 0.45 | 0.9 | 1.35 | V | ||
| 输出 | |||||||
| OUT 低电平 | I = 20mA,所有器件 | 0.1 | 0.4 | V | |||
| I = 200mA,所有器件 | 0.35 | 0.9 | |||||
| I = 50mA,VCC = 5V,UCC2803 和 UCC2805 | 0.15 | 0.4 | |||||
| I = 20mA,VCC = 0V,所有器件 | 0.7 | 1.2 | |||||
| OUT 高 VSAT (VCC-OUT) | I = 20mA,所有器件 | 0.15 | 0.4 | V | |||
| I = 200mA,所有器件 | 1 | 1.9 | |||||
| I = 50mA,VCC = 5 V,UCC2803 和 UCC2805 | 0.4 | 0.9 | |||||
| 上升时间 | CL = 1nF | 41 | 70 | ns | |||
| 下降时间 | CL = 1nF | 44 | 75 | ns | |||
| 欠压锁定 | |||||||
| 启动阈值(6) | UCC2800 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | V | ||
| UCC2801 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | ||||
| UCC2802 和 UCC2804 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | ||||
| UCC2803 和 UCC2805 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | ||||
| 停止阈值(6) | UCC2800 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | V | ||
| UCC2801 | 6.8 | 7.4 | 8 | ||||
| UCC2802 和 UCC2804 | 7.6 | 8.3 | 9 | ||||
| UCC2803 和 UCC2805 | 3.2 | 3.6 | 4 | ||||
| 启动至停止的迟滞 | UCC2800 | 0.12 | 0.3 | 0.48 | V | ||
| UCC2801 | 1.6 | 2 | 2.4 | ||||
| UCC2802 和 UCC2804 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | ||||
| UCC2803 和 UCC2805 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | ||||
| 软启动 | |||||||
| COMP 上升时间 | FB = 1.8V,从 0.5V 上升至 REF – 1V | 4 | 10 | ms | |||
| 总计 | |||||||
| 启动电流 | VCC < 启动阈值 | 0.1 | 0.2 | mA | |||
| 工作电源电流 | FB = 0V,CS = 0V | 0.5 | 1 | mA | |||
| VCC 内部齐纳电压 | ICC = 10mA(6)(8) | 12 | 13.5 | 15 | V | ||
| VCC 内部齐纳电压减去启动阈值电压 | UCC2802 和 UCC2804(6) | 0.5 | 1 | V | |||