ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
UCC280x 系列器件采用了 1V(典型值)逐周期电流限制阈值。请注意,该电流限制电路应用了 100ns 前沿消隐脉冲。消隐会覆盖电流限制比较器输出,用于防止前沿开关噪声触发电流限制功能。从电流限制比较器到输出的传播延迟通常为 70ns。通过缩短导通时间,该高速路径显著降低了功率半导体在过载期间的耗散。
为提高电流检测电路的效率,可使用 图 7-16 中所示电路。电阻器 RA 和 RB 通过偏置提高了实际电流检测电阻器的电压,从而能够使用较小的电流检测振幅。该电路支持限流保护,具有更低功率损耗的电流检测功能。
图 7-16 适用于较低电流检测电压的偏置 CS
图 7-17 带偏置的 CS 引脚电压示例在电流检测电阻器上使用 200mV 满量程信号。电阻器 RB 会将此信号偏置提高约 700mV,以便与 IC 电流限制比较器的 0.9V 最低规格相匹配。由于基准电压不同,电阻器 RA 的值随所用的特定 IC 而变化。所选电阻值必须尽可能降低功率损耗。例如采用 50µA 偏置电流时:RB = 13kΩ,RA = 75kΩ (UCCx800、UCC2801、UCC2802 和 UCC2804);而对于 UCC2803 和 UCC2805 器件,RA = 56kΩ。