ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
UCC280x 器件内的独立过流比较器可应对电源输出短路或严重过载的情况。该过流比较器阈值为 1.5V,并使用前沿消隐信号进行门控,以防止误触发。当首次检测到故障时,内部软启动电容器会立即放电并保持放电状态,直到故障消除。与此同时,PWM 输出关闭并保持关断状态。这一现象通常被称为断续。该延迟时间用于显著降低主转换器和开关元件的输入及耗散功率。全周期软启动可确保故障期间连续尝试操作之间的可预测延迟大于 3 毫秒。故障消除后,电容器会缓慢充电,使得误差放大器输出 (COMP) 上升。当 COMP 高到足以启用输出时,会出现另一个故障导致 PWM 输出锁存,但软启动电容器在放电并允许启动新周期之前仍会持续上升到 4V。这意味着对于严重故障,连续重试操作的间隔为软启动电容器充满电所需时间。