ZHCSKM3H March 1999 – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805
PRODUCTION DATA
除了遵循通用电源管理,UCC280x 系列器件的 IC 布局指南(星形接地、最小电流环路、合理的阻抗电平等)外,还必须考虑以下因素:
• 如果可能,必须使用接地平面,以尽量减少接地电路上的压降和各条走线中寄生电感引发的噪声。
• VCC 引脚和 REF 引脚均需配备去耦电容器,并且二者连接到 GND 时必须尽可能靠近 IC。
• 为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。
• CS 引脚滤波电容器必须尽可能靠近 IC 并在 IC 接地引脚处接地。这可以确保最佳的滤波效果,并显著降低电流检测引脚故障的可能性。
• 由于环路中存在高 di/dt 电流,必须尽量缩减栅极驱动器环路面积,以降低 EMI 噪声。